Diagnostic et élimination d'erreurs

Obtention des informations de diagnostic et d'état

Le variateur fournit des informations de diagnostic et d'état concernant le module de sécurité eSM. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur du variateur (Document(s) à consulter).

Il est possible de lire l’état des entrées et des sorties ainsi que l’état de fonctionnement des modules de sécurité eSM via le bus de terrain. Ces paramètres sont accessibles de la même manière que les paramètres du variateur.

NOTE : La lecture d’un message d’état via le bus de terrain peut être soumise à une temporisation en raison de l’accès asynchrone aux paramètres d’un module de sécurité eSM.

L'option de menu "Etat" du logiciel de mise en service vous permet d'afficher l'état du module de sécurité eSM.

Dépannage

Problème

Causes possibles

Solution

Le mode de fonctionnement Automatique de la machine ne démarre pas bien que la porte de protection soit fermée.

Le bouton-poussoir acquitter/réinitialiser de la porte de protection n'est pas connecté ou n'est pas activé.

Connectez à GUARD_ACK un bouton-poussoir acquitter/réinitialiser pour la porte de protection ou activez un bouton acquitter/réinitialisé déjà connecté.

L'acquittement de la porte de protection n'est pas obligatoire, mais il est configuré.

Vérifiez que le réglage du paramètre eSM MiscModes est correct.

Le module de sécurité reste dans l'état de fonctionnement 2.

Alimentation non connectée.

Connectez ESM24VDC et ESM0VDC.

Oubli du mot de passe eSM des paramètres.

Le mot de passe eSM des paramètres a été modifié ou oublié.

Dupliquez un jeu de paramètres eSM à partir d'un module de sécurité eSM différent pour lequel le mot de passe eSM des paramètres est connu. Affectez aux paramètres eSM les valeurs appropriées.

NOTE : Pour plus d'informations sur des messages d'erreur précis, reportez-vous au guide de l'utilisateur du variateur (Document(s) à consulter).