Signal de démarrage/redémarrage - Présentation

Informations générales

Le module de sécurité eSM assure les modes de démarrage/redémarrage automatique et manuel.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Utilisez le démarrage/redémarrage manuel si un redémarrage non volontaire constitue un danger d'après votre évaluation des risques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le module de sécurité eSM désactive l’étage de puissance et inhibe son activation :

  • Après l'activation de l'alimentation 24 V.

  • Suite à un arrêt d'urgence.

  • Après la détection d'une erreur de classe 2, 3 ou 4.

Lorsque l'activation de l'étage de puissance est inhibée par le module de sécurité eSM, le variateur reste dans l'état de fonctionnement 3 ("Switch On Disabled") du diagramme des états.

L'étage de puissance ne peut être déverrouillé que par un signal de démarrage/redémarrage à l'entrée ESMSTART. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le signal de démarrage/redémarrage soit accepté :

  • Absence de demande d'arrêt d'urgence (signaux ESTOP_A et ESTOP_B).

  • Les messages d'erreur du module de sécurité eSM ont été acquittés.

En cas de démarrage/redémarrage manuel, l'étage de puissance est déverrouillé via une impulsion de démarrage. En cas de démarrage/redémarrage automatique, il est déverrouillé via le niveau à l'entrée ESMSTART. Le type de démarrage est sélectionné à l'aide du paramètre eSM_BaseSetting.

Les paramètres du module de sécurité eSM ne peuvent être modifiés qu'à l'aide du logiciel de mise en service.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

eSM_BaseSetting

Réglages de base eSM.

None : Aucune fonction

Auto Start : Démarrage automatique (ESMSTART)

Ignore GUARD_ACK : GUARD_ACK inactif

Ignore /INTERLOCK_IN : Chaîne INTERLOCK inactive

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

-

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

-

Le signal de démarrage/redémarrage ESMSTART déverrouille l'étage de puissance.

L'étage de puissance ne peut pas être activé à l'aide d'un signal "Enable" s'il n'est pas déverrouillé.