Nom de la bibliothèque : GMC Independent PLCopen MC
Espace de noms : GIPLC
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.
|
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Valid |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Error |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError. |
LimitSwitchPos |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE.
|
LimitSwitchNeg |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE.
|
CommunicationReady |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE.
|
ReadyForPowerOn |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE.
|
PowerOn |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE.
|
IsHomed |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE.
|
AxisWarning |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE.
|
Entrée/sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence EcoStruxure Machine Expert. de |
Les valeurs des sorties LimitSwitchPos et LimitSwitchNeg sont valides en fonction de la définition des limites dans la configuration des E/S des variateurs ILX2 et SD328A. Cette configuration d'E/S est lue une fois au démarrage de l'application et à chaque activation de l'étage de puissance.
Ne modifiez pas la configuration des E/S entre le démarrage de l'application et l'activation de l'étage de puissance, car cela entraînerait des valeurs non valides pour les sorties LimitSwitchPos et LimitSwitchNeg.
Définissez la configuration des E/S avant le démarrage de l'application.
AVERTISSEMENT | |
---|---|