Nom de la bibliothèque : GMC Independent PLCopen MC
Espace de noms : GIPLC
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.
|
InputNumber |
UINT |
Valeur par défaut : 1 ATV320: Plage de valeurs : 1...6
ATV340/ATV6••/ATV9••: Plage de valeurs : 1...14
LXM32A/LXM32ICAN: Plage de valeurs : 1...4
LXM32M: Plage de valeurs : 1...10
SD328A: Plage de valeurs : 1...4
Variateurs intégrés Lexium ILA, ILE et ILS: Plage de valeurs : 1...4
|
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Valid |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Error |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError. |
Value |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Entrée/sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Input |
MC_Input_Ref |
Input est un type de données spécial pour les entrées numériques et analogiques (le cas échéant). Le type de données correspond à la référence d'axe à partir de la configuration de l'équipement (instance) auquel appartiennent les entrées (identique à Axis). Dans le cas de blocs fonction fournis pour la lecture des entrées analogiques et numériques, Input remplace l'entrée Axis. |