Nom de la bibliothèque : GMC Independent PLCopen MC
Espace de noms : GIPLC
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE. Un front montant sur l'entrée Execute est ignoré pendant l'exécution du bloc fonction. |
OutputNumber |
UINT |
Valeur par défaut : 1 ATV320: Plage de valeurs : 1...3
ATV340/ATV6••/ATV9••: Plage de valeurs : 1...10
LXM32A/LXM32ICAN: Plage de valeurs : 1...2
LXM32M: Plage de valeurs : 1...5
Variateurs intégrés Lexium ILA, ILE et ILS: Plage de valeurs : 1...4
|
Value |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Error |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError. |
Entrée/sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Output |
MC_Output_Ref |
Output est un type de données spécial pour les sorties numériques et analogiques (le cas échéant). Le type de données correspond à la référence d'axe à partir de la configuration de l'équipement (instance) auquel appartiennent les sorties (identique à Axis). Dans le cas de blocs fonction fournis pour l'écriture et la lecture des entrées numériques, Output remplace la sortie Axis. |