TorqueControl_LXM32

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction démarre le mode de fonctionnement Profile Torque. Dans le mode de fonctionnement Profile Torque, un mouvement est effectué selon un couple cible. La source du couple cible est définie via l'entrée SetpointSource. Lorsque le couple cible est atteint, la sortie InTorque est définie sur TRUE.

Bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : GMC Independent Lexium

Espace de noms : GILXM

Représentation graphique

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Execute

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE.

Ce bloc fonction peut être redémarré en cours d'exécution. Les valeurs cibles sont remplacées par de nouvelles valeurs lorsque se produit le front montant.

SetpointSource

ET_SetpointSource_LXM32

Plage de valeurs : 0...2

Valeur par défaut : 0

Source du couple cible.

  • 0 / Value : Couple cible via l'entrée Torque

  • 1 / AnalogInput : Couple cible via l'entrée analogique (module d'E/S)

  • 2 / PTIInput : Couple cible via l'interface PTI

Voir aussi Type de données propre au fournisseur ET_SetpointSource_LXM32.

Torque

INT

Plage de valeurs : -30000 à 30000

Valeur par défaut : 0

Couple cible en unités définies par l'utilisateur.

La valeur correspond à 0,1 % du couple nominal du moteur. Exemple : Torque = 300 correspond à 30 % du couple nominal du moteur.

Consultez la documentation du variateur pour obtenir la description des paramètres.

TorqueRamp

DINT

Plage de valeurs : 1 à 30000000

Valeur par défaut : 100000

La valeur correspond à 0,1 % par seconde du couple nominal du moteur. Exemple : Si Ramp = 1000, alors 100 % du couple nominal du moteur est atteint en une seconde.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

InTorque

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : Valeur cible de torque non atteinte.

  • TRUE : Valeur cible de torque atteinte.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : le bloc fonction n'est pas exécuté.

  • TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

NOTE : La sortie Busy conserve la valeur TRUE même lorsque la vitesse cible est atteinte ou lorsque Execute prend la valeur FALSE. La sortie Busy prend la valeur FALSE dès l'exécution d'un autre bloc fonction tel que MC_Stop.

CommandAborted

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : l'exécution n'a pas été interrompue.

  • TRUE : l'exécution a été interrompue par un autre bloc fonction.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

  • TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

ErrorID

WORD

Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError.

Entrées/Sorties

Entrée/sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de EcoStruxure Machine Expert.

Informations complémentaires

Mode Profile Torque