Etablissement d'une connexion à Serveur OPC
Pour établir une connexion au serveur OPC, vous pouvez utiliser le client OPC de votre choix s'il est conforme à la norme OPC.
Adaptez cette procédure générale au client OPC que vous utilisez pour établir une connexion avec Serveur OPC :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Lancez le client OPC. |
2 |
Utilisez la fonction de navigation spécifique à votre client OPC pour trouver le Serveur OPC. |
3 |
Sélectionnez l'entrée CoDeSys.OPC.DA. NOTE : Si le Serveur OPC n'est pas dans la liste, il n'a pas été installé correctement ou un filtre est appliqué au niveau du client. |
4 |
Établissez la connexion à Serveur OPC. |
Le serveur OPC est automatiquement lancé par le système d'exploitation dès qu'un client établit une connexion. Le serveur OPC s'arrête automatiquement lorsque les clients ferment leur connexion au serveur.