Masquer les paramètres de configuration de l'automate
La boîte de dialogue vous permet d'accepter ou d'omettre certains objets dans la configuration des symboles, mais aussi utiliser une autre propriété de paramétrage de symboles.
Les paramètres de la configuration de contrôleurs sont automatiquement reliés à la liste de variables globale qui est classée première dans l'ordre alphabétique.
NOTE : Dans les versions EPAS-4 antérieures à V00.14.00, tous les paramètres de la configuration de contrôleurs sont automatiquement reliés à la liste de variables globale qui est classée dernière dans l'ordre alphabétique.
Pour utiliser une liste qui ne contient pas de variables personnalisées, vous pouvez insérer ou supprimer la configuration des symboles de tous les paramètres de la configuration du contrôleur dans le fichier de symboles : exécutez la commande Project > Options..., sélectionnez la catégorie Symbol configuration, et activez l'option Generate symbol entries.
NOTE : Dans un fonctionnement à plusieurs contrôleurs, chaque contrôleur dispose de son fichier de symboles.