MC_ReadActualPosition

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction renvoie la position en unités définies par l'utilisateur.

Pour un variateur simulé, la sortie ET_Result est réglée sur NoActualValuesWithSimulatedDrive.

Représentation graphique

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref

Référence à l'axe pour lequel le bloc fonction doit être exécuté.

Enable

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.

  • FALSE : l'exécution du bloc fonction s'arrête. Les sorties Valid, Busy et Error sont réglées sur FALSE.

  • TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution. Le bloc fonction continue son exécution tant que l'entrée Enable est associée à la valeur TRUE.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Valid

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • TRUE : la valeur à la sortie Position est valide.

  • FALSE : la valeur à la sortie Position n'est pas valide.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : bloc fonction en cours d'exécution, aucune erreur détectée durant l'exécution.

  • TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

ErrorID

ET_Result

Cette énumération fournit des informations de diagnostic.

Position

LREAL

Position en unités définies par l'utilisateur.