ST_Status

Présentation

Type

Structure de données

Disponible à partir de

V1.0.1.0

Description

La structure ST_Status représente la liste des PackTags du type Status tel que défini dans ANSI/ISA TR88.00.02-2022.

Des balises de statut sont utilisées pour décrire le fonctionnement de la machine.

Eléments de la structure

Pour les types de données GPL, consultez la section Paramètres Globaux.

Variable

Type de données

Description

UnitModeCurrent

DINT

Mode de fonctionnement utilisé

UnitModeRequested

BOOL

Modification demandée du mode de fonctionnement

UnitModeChangeInProcess

BOOL

Modification demandée du mode de fonctionnement en cours

StateCurrent

DINT

Etat actuel de la machine

StateRequested

DINT

Etat / état cible demandé

StateChangeInProgress

BOOL

Transition d'l'état demandée en cours

MachSpeed

REAL

Consigne de vitesse de la machine PackML

CurMachSpeed

REAL

Vitesse actuelle de la machine PackML

MaterialInterlocks

ARRAY [0..31] OF BOOL;

Décrit l'état des éléments prêts à être traités.

EquipmentInterlock

ST_EquipmentInterlock

Voir ST_EquipmentInterlock.

RemoteInterface(1)

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfInterface] OF ST_Interface

Permet de coordonner les machines en amont ou en aval dans une cellule de plusieurs machines

Parameter(1)

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Descriptor

Tableau de paramètres machine ST_Descriptor

Product(1)

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfProducts] OF ST_Product

Tableau de ST_Product.

MaterialInterlock

DWORD

Eléments prêts

Parameter_REAL

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_REAL

Structure d'informations de paramètres unité/machine pour des valeurs de type de données REAL

Parameter_STRING

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_STRING

Structure d'informations de paramètres unité/machine pour des valeurs de type de données STRING

Parameter_LREAL

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_LREAL

Structure d'informations de paramètres unité/machine pour des valeurs de type de données LREAL

Parameter_DINT

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_DINT

Structure d'informations de paramètres unité/machine pour des valeurs de type de données DINT

RecipeCurrent

DINT

Recette actuellement exécutée en environnement de production

RecipeRequested

DINT

Reflet de la recette actuellement sélectionnée pour l'environnement de production

RecipeChangeInProcess

BOOL

Indicateur correspondant au processus de permutation de recettes défini par l'utilisateur

Recipe

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfRecipes] OF ST_Recipe

Structure d'informations de recette

Stacklight

ARRAY [1..31 OF DINT

Indicateur d'état des voyants de pile

(1) Variable conservée pour des raisons de compatibilité (selon ANSI/ISA TR88.00.02-2015).

Utilisé par

  • FB_VisController