Mise à la terre

Présentation

La résistance de mise à la terre entre l'unité Rack iPC et la terre doit être de 100 Ω au maximum. Lorsque vous utilisez un câble de mise à la terre de longueur importante, vérifiez la résistance et, le cas échéant, remplacez le câble fin par un câble de diamètre supérieur et placez-le dans une gaine. Le tableau ci-dessous indique la longueur maximum d'un câble pour la section indiquée.

Dimensions du câble de mise à la terre

Section des fils :

Longueur maximale de la ligne

2,5 mm2 (AWG 13)

30 m (98 ft)

60 m (196 ft) aller/retour

Mise à la terre dédiée

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

oUtilisez uniquement les configurations de mise à la masse autorisées indiquées ci-dessous.

oVérifiez que la résistance de mise à la masse est d'au moins 100 Ω.

oAvant de mettre l'équipement sous tension, testez la qualité de la connexion de terre. L'excès de bruit sur la ligne de terre peut perturber le fonctionnement de l'unité Magelis Industrial PC.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Raccordez la borne de mise à la terre de l'unité Rack iPC à une mise à la terre dédiée :

G-SE-0030111.1.gif-high.gif

 

 

Mise à la terre partagée possible

Si une mise à la terre dédiée n'est pas possible, utilisez une mise à la terre partagée :

G-SE-0030112.1.gif-high.gif

 

 

Mise à la terre partagée impossible

Ne raccordez pas l'unité Rack iPC à la terre via d'autres appareils :

G-SE-0030113.1.gif-high.gif

 

 

Mise à la terre partagée - Boucle de mise à la terre à éviter

Lorsque vous raccordez un appareil externe à l'unité Rack iPC à l'aide de la borne SG (Shield Ground, terre du blindage), assurez-vous qu'aucune boucle de mise à la terre n'est créée. La vis de mise à la terre de l'unité Rack iPC et la borne SG sont raccordées en interne.

G-SE-0030114.1.gif-high.gif

 

 

Mise à la terre des lignes de signaux d'E/S

Le rayonnement électromagnétique peut perturber les communications de contrôle de l'unité Magelis Industrial PC.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

oSi vous devez brancher des lignes d'E/S à côté de câbles d'alimentation ou d'équipements radio, utilisez des câbles blindés et mettez à la terre une extrémité du blindage via la vis de mise à la terre de l'unité Magelis Industrial PC.

oN'installez pas les câbles des lignes d'E/S à proximité des câbles d'alimentation, des équipements radio ou d'autres équipements pouvant produire des interférences électromagnétiques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.