Remplacement d'une alimentation redondante

Présentation

Les modules d'alimentation sont remplaçables chaud. Le remplacement à chaud consiste à retirer puis à insérer une alimentation dans un système en fonctionnement.

Procédure de remplacement

L'alimentation CA est connectée séparément à chaque module. Une source d'alimentation CA peut accueillir jusqu'à deux alimentations :

oExtraction : l'alimentation CA est d'abord déconnectée de l'alimentation, puis l'alimentation est retirée du sous-système. Cette opération peut s'effectuer en mode veille ou en mode sous tension.

oInsertion : le module est inséré dans la cage, puis l'alimentation CA est raccordée au module d'alimentation.

Etape

Action

1

Utilisez l'interrupteur pour mettre hors tension le module d'alimentation inopérant.

2

Une fois les voyants éteints, débranchez le cordon d'alimentation.

3

Retirez les vis situées au-dessus du module.

4

Utilisez la poignée pour faire glisser le module vers l'extérieur :

G-SE-0031229.2.gif-high.gif

5

Vérifiez que le nouveau module d'alimentation a les mêmes caractéristiques nominales que le module d'alimentation retiré.

6

Insérez le nouveau module d'alimentation jusqu'à le verrouiller en position.

7

Rabattez la poignée contre le module.

8

Remettez la vis en place.

9

Branchez le cordon d'alimentation.

10

Mettez sous tension le nouveau module d'alimentation.

Voyants d'alimentation

Deux voyants indiquent l'état de l'alimentation. Lorsque le courant alternatif est appliqué au module d'alimentation et que des tensions de veille sont disponibles, le voyant vert s'allume indiquant que toutes les sorties d'alimentation sont disponibles. Le voyant orange s'allume pour indiquer que l'alimentation a décliné.

Evénement

Voyant vert

Voyant orange

Aucun module d'alimentation CA

Eteint

Clignotant

CA OK et mise hors tension

Clignotant

Eteint

CA OK, mise hors tension et aucun dysfonctionnement

Allumé

Eteint

CA OK, mise hors tension et dysfonctionnement

Eteint

Clignotant

CA OK, mise hors tension et avertissement

Clignotant

Clignotant

Alarme sonore (bouton RESET)

Cette alarme signale que l'un des modules est moins performant ou sans signal interne en mode redondant. L'alarme est émise jusqu'à ce que le signal interne revienne ou que le bouton RESET soit actionné.