Schneider Electric a fait appel à des organismes indépendants tiers afin de tester et de qualifier ce produit. Ces organismes ont certifié qu'il était conforme aux normes suivantes :
oUnderwriters Laboratories Inc., UL 60950-1, 2e édition, et CSA C22.2 n° 60950-1-07 (équipements de traitement de l'information)
Schneider Electric est en train de certifier sa conformité aux normes énoncées ci-dessous.
oEAC (conformité eurasienne). Consultez le marquage du produit.
oCCC (certification de produit obligatoire en Chine). Consultez le marquage du produit.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur local et consulter le catalogue ainsi que les indications figurant sur le produit.
Schneider Electric a testé ce produit afin qu'il soit conforme aux normes obligatoires suivantes.
Etats-Unis :
oArticle 15 du règlement de la FCC (Commission fédérale américaine des communications)
Europe : CE
oDirective 2006/95/CE (basses tensions)
oDirective 2004/108/CE (CEM)
oEMI : EN 55011 (groupe 1, classe A), EN 61000-6-4
oEquipements de traitement de l'information : EN 60950-1
oEMS : EN 61000-6-2
Schneider Electric a volontairement soumis ce produit à des tests supplémentaires. Les tests complémentaires ainsi réalisés, ainsi que les normes à partir desquelles ces tests ont été menés, sont détaillés dans la section Caractéristiques environnementales.
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
oWEEE, directive 2012/19/EU
oRoHS, directive 2011/65/EU
oRoHS Chine, norme SJ/T 11363-2006
oRèglement REACh CE 1907/2006
NOTE : De la documentation sur le développement durable est disponible sur le site Web de Schneider Electric (profil environnemental de produit et instruction de fin de vie, certificats RoHS et REACh).
Ce produit contient des cartes électroniques. Pour l'éliminer, il est impératif de passer par des filières de recyclage particulières. Le produit contient des cellules et/ou des batteries de stockage qui doivent être collectées et traitées séparément, lorsqu'elles sont épuisées et en fin de vie du produit.
Consultez la section Maintenance qui explique comment extraire les cellules et batteries du produit. Ces batteries ne contiennent pas de métaux lourds dont le poids en pourcentage dépasse le seuil notifié par la directive européenne 2006/66/EC.