Configuration de la comparaison avec le type Principal 

Fenêtre de configuration

Etape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur Fonctions intégrées > HSC.

2

Choisissez le mode Principal dans le menu déroulant HSC0• > Type > Valeur.

3

Activez les Seuils en sélectionnant Mono-utilisation, Boucle modulo ou Large libre dans le menu déroulant Paramètres > Mode > Valeur.

4

Activez Seuil 0 et Seuil 1 dans les menus déroulants Valeur correspondants.

5

Indiquez les valeurs de seuil.

Pour configurer les valeurs de seuil, suivez les règles suivantes :

oEn mode Mono-utilisation :

0 < Valeur Seuil 0 < Valeur Seuil 1 < (Préréglage - 1)

oEn mode Boucle modulo :

0 < Valeur Seuil 0 < Valeur Seuil 1 < (Modulo - 1)

oEn mode Large libre :

0 < Valeur Seuil 0 < Valeur Seuil 1

Les valeurs de seuil ne sont pas restreintes par la valeur de Préréglage dans le mode Large libre.

6

Vous pouvez également indiquer une condition d'événement.

7

Vous pouvez également configurer le fonctionnement des Sorties réflexes:

oReflex Output 0 :

Comptage croissant – Sortie réflexe x = TRUE si valeur < TH0 (réinitialisé lorsque valeur = TH0).

Comptage décroissant – Sortie réflexe x = TRUE si valeur ≤TH0 (défini lorsque valeur = TH0).

oReflex Output 0 :

Comptage croissant – Sortie réflexe x = TRUE si TH0 ≤ valeur < TH1 (défini lorsque valeur = TH0 et réinitialisé lorsque valeur = TH1).

Comptage décroissant – Sortie réflexe x = TRUE si TH0 < valeur ≤ TH1 (défini lorsque valeur = TH1 et réinitialisé si valeur = TH0).

oReflex Output 0 :

Comptage croissant – Sortie réflexe x = TRUE si valeur ≥ TH1 (défini lorsque valeur = TH1).

Comptage décroissant – Sortie réflexe x = TRUE si valeur > TH1 (réinitialisé lorsque valeur = TH1).

oReflex Output 1 :

Comptage croissant – Sortie réflexe x = TRUE si valeur < TH0 (réinitialisé lorsque valeur = TH0).

Comptage décroissant – Sortie réflexe x = TRUE si valeur ≤TH0 (défini lorsque valeur = TH0).

oReflex Output 1 :

Comptage croissant – Sortie réflexe x = TRUE si TH0 ≤ valeur < TH1 (défini lorsque valeur = TH0 et réinitialisé lorsque valeur = TH1).

Comptage décroissant – Sortie réflexe x = TRUE si TH0 < valeur ≤ TH1 (défini lorsque valeur = TH1 et réinitialisé si valeur = TH0).

oReflex Output 1 :

Comptage croissant – Sortie réflexe x = TRUE si valeur ≥ TH1 (défini lorsque valeur = TH1).

Comptage décroissant – Sortie réflexe x = TRUE si valeur > TH1 (réinitialisé lorsque valeur = TH1).