La fonction de synchronisation permet de définir/réinitialiser le fonctionnement du compteur.
Cette fonction permet de synchroniser le compteur en fonction de l'état et de la configuration de l'entrée physique SYNC en option et des entrées de bloc fonction F_Sync et EN_Sync.
Ce diagramme représente les conditions de synchronisation :
EN_Sync entrée du bloc fonction HSC
F_Sync entrée du bloc fonction HSC
SYNC entrée physique SYNC
La sortie de bloc fonction Sync_Flag est définie sur 1 lorsque la condition Sync est atteinte.
La condition de synchronisation fonctionne lors d'un front montant.
Caractéristiques du type simple
La condition de synchronisation d'un compteur de type Simple correspond aux entrées de bloc fonction Sync.
La fonction de synchronisation peut être utilisée dans les modes de comptage suivants :
oCompteur One shot : pour prédéfinir et démarrer le compteur.
oCompteur Modulo loop : pour réinitialiser et démarrer le compteur.
Caractéristiques du type principal
L'entrée SYNC peut être activée dans la configuration.
La fonction de synchronisation peut être utilisée dans les modes de comptage suivants :
oCompteur One shot : pour prédéfinir et démarrer le compteur.
oCompteur Modulo loop : pour réinitialiser et démarrer le compteur.
oCompteur Free large : pour prédéfinir et démarrer le compteur.
oEvent counting : pour redémarrer le minuteur interne par rapport à la base horaire ;
oFrequency meter : pour redémarrer le minuteur interne par rapport à la base horaire ;
NOTE : En mode Fréquencemètre, la fonction de synchronisation ne peut être activée qu'avec la broche de bloc fonction F_Sync.