Sélection du contrôleur

Introduction

Cet onglet vous permet de gérer la connexion entre l'ordinateur et le contrôleur :

oPermet de localiser un contrôleur sur un réseau.

oRépertorie les contrôleurs disponibles, de sorte que vous puissiez vous connecter au contrôleur sélectionné et gérer l'application qu'il contient.

oPermet d'identifier physiquement le contrôleur dans l'éditeur d'appareil.

oPermet de modifier les paramètres de communication du contrôleur.

Traiter les paramètres de communication

La fenêtre Traiter les paramètres de communication permet de modifier les paramètres de communication Ethernet. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'onglet Sélection du contrôleur. La liste des contrôleurs disponibles sur le réseau apparaît alors. Cliquez avec le bouton droit sur la ligne souhaitée, puis sélectionnez Traiter les paramètres de communication… dans le menu contextuel.

Il existe deux manières de configurer les paramètres Ethernet dans la fenêtre Traiter les paramètres de communication :

oSans l'option Enregistrer les paramètres de manière permanente :

Configurez les paramètres de communication, puis cliquez sur OK. Ces paramètres s'appliquent immédiatement et ne sont pas conservés en cas de réinitialisation du contrôleur. Lors des prochaines réinitialisations, ce sont les paramètres de communication configurés dans l'application qui seront pris en compte.

oAvec l'option Enregistrer les paramètres de manière permanente :

Vous pouvez aussi cocher la case Enregistrer les paramètres de manière permanente avant de cliquer sur OK. Lorsque cette option est cochée, les paramètres Ethernet configurés ici sont systématiquement appliqués après une réinitialisation, à la place de ceux définis dans l'application SoMachine.

Pour plus d'informations sur l'onglet Sélection du contrôleur de l'éditeur d'appareil, consultez le Guide de programmation de SoMachine.