Gestionnaire de réseau SoMachine
Vous devez utiliser le gestionnaire réseau SoMachine si vous voulez échanger des variables avec un contrôleur de type M241 ou M251, ou avec une IHM compatible SoMachine de type Magelis GTO avec le protocole SoMachine.
Pour ajouter un Gestionnaire réseau SoMachine à votre contrôleur, cliquez sur le bouton Plus en regard du nœud COM1 dans l'arborescence Equipements. Dans la fenêtre Ajouter un appareil, sélectionnez Gestionnaire réseau SoMachine et cliquez sur le bouton Ajouter appareil.
Aucune configuration n'est nécessaire pour le gestionnaire réseau SoMachine.