Ce bloc fonction modifie la valeur d'un paramètre spécifique de la voie PTO indiquée.
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Description des variables d'E/S
Ce tableau décrit les variables d'entrée :
Entrées |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
PTO_REF_IN |
Référence à la voie PTO. A connecter au type PTO_REF du bloc fonction PTOSimple ou à la broche de sortie PTO_REF_OUT des blocs fonction PTO. |
|
Execute |
BOOL |
Sur un front montant, lance l'exécution du bloc fonction. Avec la valeur FALSE, ne réinitialise pas les sorties du bloc fonction. Les broches de sortie de ce bloc fonction affichent toujours le dernier état, jusqu'au front montant suivant de l'entrée Execution. |
Param |
Paramètre à définir. |
|
Param_Value |
DWORD |
Valeur de paramètre à écrire. |
Ce tableau décrit les variables de sortie :
Sorties |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
PTO_REF_OUT |
Référence à la voie PTO. A connecter à la broche d'entrée PTO_REF_IN des blocs fonction PTO. |
|
Done |
BOOL |
TRUE = indique que ParamValue est valide. L'exécution du bloc fonction est terminée. |
Busy |
BOOL |
TRUE = indique que l'exécution du bloc fonction est en cours. |
Error |
BOOL |
TRUE = indique qu'une erreur a été détectée. L'exécution du bloc fonction est terminée. |
ErrID |
Lorsque Error est définie : type de l'erreur détectée. |
NOTE : Pour plus d'informations sur les broches Done, Busy, CommandAborted et Execution, reportez-vous à la section Informations générales sur la gestion des blocs fonction.