Modicon M251 Logic Controller

Présentation

La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans les manuels suivants :

Le Modicon M251 Logic Controller est doté de puissantes fonctionnalités et peut servir à une large gamme d'applications.

La configuration, la programmation et la mise en service s'effectuent au moyen du logiciel EcoStruxure Machine Expert décrit dans le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.

Langages de programmation

Le logiciel M251 Logic Controller permet de configurer et de programmer le EcoStruxure Machine Expert à l'aide des IEC 61131-3langages de programmation suivants :

  • IL : (Instruction List) liste d'instructions

  • ST : (Structured Text) littéral structuré

  • FBD : (Function Block Diagram) schéma de blocs fonction

  • SFC (Sequential Function Chart) diagramme fonctionnel en séquence

  • LD : (Ladder Diagram) schéma à contacts

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel EcoStruxure Machine Expert pour programmer ces contrôleurs en langage CFC (Continuous Function Chart - Diagramme fonctionnel continu).

Fonctions de communication intégrées

Le panneau avant présente plusieurs types de port de communication, selon la référence du contrôleur :

  • Maître CANopen

  • Ethernet

  • USB mini-B

  • Ligne série

Gamme M251 Logic Controller

Le tableau suivant décrit la gamme M251 Logic Controller et ses caractéristiques :

Référence

Entrées numériques

Sorties numériques

Ports de communication

TM251MESC

0

0

1 port de type ligne série

1 port de programmation USB mini-B

1 commutateur Ethernet double port

1 port CANopen

TM251MESE

0

0

1 port de type ligne série

1 port de programmation USB mini-B

1 commutateur Ethernet double port

1 port Ethernet pour le bus de terrain