La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans les manuels suivants :
Modicon M258 Logic Controller - Guide de programmation
Modicon M258 Logic Controller - Guide de référence du matériel
Le contrôleur Schneider Electric Modicon M258 Logic Controller est doté de puissantes fonctionnalités. Il peut contrôler un large éventail d'applications.
La configuration du logiciel est décrite dans le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
Le logiciel EcoStruxure Machine Expert compatible avec le Modicon M258 Logic Controller fournit les langages de programmation CEI 61131-3 :
IL : (Instruction List) liste d'instructions
ST : (Structured Text) texte structuré
FBD : (Function Block Diagram) schéma de blocs fonction
SFC (Sequential Function Chart) diagramme fonctionnel en séquence
LD : (Ladder Diagram) schéma à contacts
Vous pouvez aussi utiliser le logiciel EcoStruxure Machine Expert pour programmer le contrôleur en langage CFC (Continuous Function Chart - Schéma fonctionnel continu).
Tous les contrôleurs incluent les éléments suivants :
Maître CANopen
Ethernet
Ligne série
Fonctions expertes (comptage, sorties réflexes...)
E/S intégrées
Tous les contrôleurs prennent en charge 20 tâches au maximum, avec les limites suivantes :
4 tâches cycliques : une tâche configurée par défaut (MAST)
1 tâche en roue libre
8 tâches pilotées par événement logiciel
8 tâches pilotées par événement matériel
PCI |
CAN |
USB A |
USB Pgr |
Eth |
SL |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
E/S expertes intégrées |
E/S normales intégrées |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées rapides |
Sorties rapides |
Entrées normales |
Entrées numériques |
Sorties numériques |
Entrées analogiques |
|||
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
0 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
0 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
2x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
2x |
6 |
6 relais |
0 |