Modules d'extension d'E/S analogiques TM3

Introduction

Le paragraphe ci-après répertorie les modules d'E/S analogiques pris en charge par EcoStruxure Machine Expert, avec leur nom complet et leur référence catalogue.

Consultez le document Modicon TM3 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel.

Modules d'entrées analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'extension d'entrées analogiques TM3, avec la résolution, le type de voie, la tension nominale, l’intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence

Résolution

Voies

Type de voie

Mode

Type de bornier / Pas

TM3AI2H

16 bits ou 15 bits + signe

2

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

TM3AI2HG

16 bits ou 15 bits + signe

2

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

TM3AI4

12 bits ou 11 bits + signe

4

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

TM3AI4G

12 bits ou 11 bits + signe

4

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

TM3AI8

12 bits ou 11 bits + signe

8

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

0 à 20 mA étendu

4 à 20 mA étendu

Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

TM3AI8G

12 bits ou 11 bits + signe

8

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

0 à 20 mA étendu

4 à 20 mA étendu

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

TM3TI4

16 bits ou 15 bits + signe

4

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Thermocouple

PT100/1000

NI100/1000

Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

TM3TI4G

16 bits ou 15 bits + signe

4

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Thermocouple

PT100/1000

NI100/1000

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

TM3TI4D

16 bits ou 15 bits + signe

4

entrées

Thermocouple

Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

TM3TI4DG

16 bits ou 15 bits + signe

4

entrées

Thermocouple

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

TM3TI8T

16 bits ou 15 bits + signe

8

entrées

Thermocouple

NTC/PTC

Ohmmètre

Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

TM3TI8TG

16 bits ou 15 bits + signe

8

entrées

Thermocouple

NTC/PTC

Ohmmètre

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

Modules de sorties analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules de sorties analogiques TM3, avec la résolution, le type de voie, la tension nominale, l’intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence

Résolution

Voies

Type de voie

Mode

Type de bornier / Pas

TM3AQ2

12 bits ou 11 bits + signe

2

Sorties

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

TM3AQ2G

12 bits ou 11 bits + signe

2

Sorties

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

TM3AQ4

12 bits ou 11 bits + signe

4

sorties

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

TM3AQ4G

12 bits ou 11 bits + signe

4

sorties

0 à 10 VCC

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

Modules d'E/S mixtes analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d’E/S mixtes analogiques TM3, avec la résolution, le type de voie, la tension nominale, l’intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence

Résolution

Voies

Type de voie

Mode

Type de bornier / Pas

TM3AM6

12 bits ou 11 bits + signe

4

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

2

sorties

TM3AM6G

12 bits ou 11 bits + signe

4

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm

2

sorties

TM3TM3

16 bits ou 15 bits + signe

2

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Thermocouple

PT100/1000

NI100/1000

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

12 bits ou 11 bits + signe

1

sorties

0 à 10 VCC

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

TM3TM3G

16 bits ou 15 bits + signe

2

entrées

0 à 10 VCC

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Thermocouple

PT100/1000

NI100/1000

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

12 bits ou 11 bits + signe

1

sorties

0 à 10 VCC

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

4 à 20 mA