Cartouches TMC4

Présentation

Vous pouvez augmenter le nombre d'E/S de votre Modicon M241 Logic Controller en ajoutant des cartouches TMC4.

Cartouches TMC4 standard

Le tableau suivant indique les cartouches TMC4 génériques, avec le type de voie, la plage de tension/d'intensité et le type de bornier correspondants :

Référence

Voies

Type de voie

Tension

Intensité

Type de bornier

TMC4AI2

2

Entrées analogiques (tension ou intensité)

0 à 10 VCC

0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable

TMC4TI2

2

Entrées analogiques de température

Type de thermocouple K, J, R, S, B, E, T, N, C

RTD 3 fils de type Pt100, Pt1000, Ni100 ou Ni1000

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable

TMC4AQ2

2

Sorties analogiques (tension ou intensité)

0 à 10 VCC

4 à 20 mA

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable

Cartouches TMC4 d'application

Le tableau suivant indique les cartouches TMC4 d'application, avec le type de voie, la plage de tension/d'intensité et le type de bornier correspondants :

Référence

Voies

Type de voie

Tension

Intensité

Type de bornier

TMC4HOIS01

2

Entrées analogiques (tension ou intensité)

0 à 10 VCC

0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable

TMC4PACK01

2

Entrées analogiques (tension ou intensité)

0 à 10 VCC

0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable