Le paragraphe suivant dresse la liste des familles de terminaux HMIGK prises en charge par EcoStruxure Machine Expert.
La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans le manuel suivant :
Le tableau suivant décrit les terminaux HMIGK :
IHM IHM |
Type d'affichage |
Taille de l'écran |
Interface Ethernet |
Interface série |
USB (Type A) Interface |
USB (mini-B) Interface |
SD Carte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMIGK2310 |
QVGA/TFT Couleur |
14,4 cm (5,7 po) |
Oui |
Oui(1) |
USB 2.0 |
USB 2.0 |
Oui |
HMIGK5310 |
VGA/TFT Couleur |
26,4 cm (10,4 po) |
|||||
Interface série RS-232 1. Connecteur 9 broches SUB-D et connecteur RS-485 RJ45 |