Terminals HMIGXO

Introduction

Le paragraphe suivant donne la liste des familles de terminaux prises en charge par EcoStruxure Machine Expert.

La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans le manuel suivant :

Harmony HMIGXO.

Famille de terminaux à écran tactile HMIGXO

Le tableau suivant décrit les terminaux HMIGXO :

Terminaux IHM

Type d'écran

Taille de l'écran

Interface Ethernet

Interface série

Interface USB Type A

Interface USB type B

HMIGXO3501

Ecran LCD couleur TFT

17,78 cm (7 in)

Non

Oui

Non

Oui

HMIGXO3502

Ecran LCD couleur TFT

17,78 cm (7 in)

Non

Oui

Oui

Oui

HMIGXO5502

Ecran LCD couleur TFT

25,65 cm (10,1 in)

Non

Oui

Oui

Oui