PacDrive LMC Eco

Présentation

La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans les manuels suivants :

Le PacDrive LMC Eco Schneider Electric est un contrôleur doté de puissantes fonctionnalités. Il peut contrôler un large éventail d'applications. Le PacDrive LMC Eco combine des fonctions logiques et des fonctions de mouvement.

Les contrôleurs PacDrive LMC Eco synchronisent, coordonnent et créent les fonctions de mouvement d'une machine pour un maximum de :

  • 0 servo-variateur Sercos pour le contrôleur PacDrive LMC100C

  • 4 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur PacDrive LMC101C

  • 6 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur PacDrive LMC106C

  • 8 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur PacDrive LMC201C

  • 12 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur PacDrive LMC212C

  • 16 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur PacDrive LMC216C

Caractéristiques principales

Le logiciel EcoStruxure Machine Expert compatible avec le contrôleur fournit les langages de programmation CEI 61131-3 suivants :

  • IL : (Instruction List) liste d'instructions

  • ST : (Structured Text) littéral structuré

  • FBD : (Function Block Diagram) schéma de blocs fonction

  • SFC (Sequential Function Chart) diagramme fonctionnel en séquence

  • LD : (Ladder Diagram) schéma à contacts

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel EcoStruxure Machine Expert pour programmer le contrôleur en langage CFC (Continuous Function Chart - Schéma fonctionnel continu).

Le PacDrive LMC Eco prend en charge les bus de terrain suivants :

  • Bus d'automatisation intégré Sercos (maître)

  • Bus de terrain supplémentaire intégré CAN (maître/esclave)

  • Emplacement en option pour bus de terrain supplémentaire

Le PacDrive LMC Eco prend en charge les types d'E/S suivantes :

  • Entrée de codeur maître

  • E/S intégrées :

    • E/S numériques

    • Entrées numériques avancées (entrées de sonde de contact et d'interruption)

  • Modules d'E/S distribuées sur bus d'automatisation Sercos (modules TM5)