Modicon - Outil M262 Motion Controller

Présentation

La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans les manuels suivants :

Pour plus d'informations, consultez le sous-chapitre M262 Logic Controller.

Langages de programmation

Le M262 Motion Controller est configuré et programmé avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert, lequel prend en charge les langages de programmation IEC 61131-3 suivants :

  • IL : Liste d'instructions

  • ST : Texte structuré

  • FBD : Langage en blocs fonction

  • SFC : Diagramme fonctionnel en séquence

  • LD : Schéma à contacts

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel EcoStruxure Machine Expert pour programmer ces contrôleurs en langage CFC (Continuous Function Chart - Diagramme fonctionnel continu).

Entrées/sorties intégrées

Les types d’E/S intégrées suivantes sont disponibles :

  • Entrées rapides

  • Sorties rapides à logique positive

Codeur

Les modes de codeur disponibles sont les suivants :

  • Mode incrémental

  • Mode SSI

Fonctions de communication intégrées

Les ports de communication suivants sont disponibles selon la référence du contrôleur :

  • Ethernet

  • USB

  • Ligne série

Gamme M262 Motion Controller

Le tableau suivant décrit la gamme M262 Motion Controller et ses fonctionnalités :

Référence

Nombre d'axes

E/S numériques

Codeur

Alimentation électrique

Ports de communication

Type de bornier

Nb maximum d'équipements Sercos

TM262M05MESS8T

4

4 entrées numériques rapides

4 sorties numériques rapides (source)

Interface du codeur (SSI/incrémentale)

24 VCC

1 port de ligne série

1 port de programmation USB

2 ports Ethernet commutés

1 port Ethernet pour le bus de terrain avec interface Sercos

Borniers à vis débrochables

12

TM262M15MESS8T

4

4 entrées numériques rapides

4 sorties numériques rapides (source)

Interface du codeur (SSI/incrémentale)

24 VCC

1 port de ligne série

1 port de programmation USB

2 ports Ethernet commutés

1 port Ethernet pour le bus de terrain avec interface Sercos

Borniers à vis débrochables

16

TM262M25MESS8T

8

4 entrées numériques rapides

4 sorties numériques rapides (source)

Interface du codeur (SSI/incrémentale)

24 VCC

1 port de ligne série

1 port de programmation USB

2 ports Ethernet commutés

1 port Ethernet pour le bus de terrain avec interface Sercos

Borniers à vis débrochables

24

TM262M35MESS8T

24

4 entrées numériques rapides

4 sorties numériques rapides (source)

Interface du codeur (SSI/incrémentale)

24 VCC

1 port de ligne série

1 port de programmation USB

2 ports Ethernet commutés

1 port Ethernet pour le bus de terrain avec interface Sercos

Borniers à vis débrochables

40