Exécutez la commande
pour comparer le projet actuel avec un autre (projet de référence). La boîte de dialogue vous permet de spécifier le projet de référence et les options de comparaison.La boîte de dialogue
contient les paramètres suivants :
Paramètre |
Description |
---|---|
|
|
|
Entrez le chemin d'accès du projet de référence sur le système de fichiers ou cliquez sur le bouton (Parcourir) pour accéder au fichier de projet. |
|
Cette option n'est pas disponible. |
|
|
|
Si cette option est sélectionnée, les différences entre les deux projets qui concernent les espaces blancs sont ignorées, à l'exception des espaces pertinents pour la sémantique, notamment dans les littéraux de chaîne. |
|
Si cette option est sélectionnée, les commentaires du code de programmation sont ignorés pour la comparaison. |
|
Si cette option est sélectionnée, les propriétés d'objet sont ignorées pour la comparaison. |
Le résultat de la comparaison apparaît dans une nouvelle vue intitulée Comparaison de projets - Différences.