La commande commande Reset chaud, mais en plus des variables normales, elle rétablit les valeurs d’initialisation des variables conservées de l’application. Les valeurs des variables persistantes sont conservées. La situation se produit au démarrage d'un programme qui a été téléchargé avant le contrôleur (démarrage à froid).
est accessible via le mode en ligne. Elle correspond à laLa commande points d'arrêt :
a les effets suivants sur lesLes points d'arrêt qui étaient activés avant la réinitialisation de l'application active restent activés ensuite.
Les points d'arrêt qui étaient désactivés avant la réinitialisation de l'application active restent désactivés ensuite.
Si la commande
est appelée alors que l'exécution du programme est interrompue au niveau d'un point d'arrêt, vous serez invité à décider si le cycle doit être terminé avant la réinitialisation, ou si celle-ci doit terminer la tâche et effectuer la remise à zéro immédiatement. Gardez à l'esprit que les systèmes d'exécution ne sont pas tous capables d'effectuer une réinitialisation sans terminer le cycle au préalable.Voir également les rubriques Réinitialisation à chaud et Réinitialisation (origine).