Insérer un saut

Présentation

Raccourci : CTRL + L

La commande FBD/LD/IL > Insérer un saut sert à insérer une instruction de saut. La cible d'un saut est un autre réseau, c'est-à-dire l'étiquette du réseau en question.

Dans FBD ou LD, suivant la position sélectionnée, l'insertion se place directement devant une entrée sélectionnée (position du curseur 2), directement après une sortie sélectionnée (position du curseur 4) ou, dans le cas où l'ensemble du réseau ou sous-réseau est sélectionné, à la fin du réseau ou sous-réseau (position du curseur 6 ou 11).

Dans le cas d'un saut inséré, une sélection peut être effectuée en accompagnant le texte ??? saisi et le saut peut être remplacé par le nom de l'étiquette destinée à lui être attribuée.

Dans IL, un saut est programmé via l'opérateur JMP, comme illustré dans l'exemple suivant :

Si un opérateur JMP inséré dans IL sans opération LD précédente est converti dans LD, un opérateur factice ??? sera inséré.

Exemple de conversion d'opérateur JMP d'IL vers LD

NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.