Insérer un contact parallèle (en dessous)

Présentation

Raccourci : CTRL + R

La commande FBD/LD/IL > Insérer un contact parallèle (en dessous) insère un contact parallèle à la position actuellement marquée dans le réseau. La même règle est valable que pour la commande Insérer un contact parallèle (au-dessus), à ceci près que le nouveau contact sera inséré au-dessous de la position sélectionnée.

Vous pouvez programmer des branches parallèles fermées dans un réseau LD sous la forme de constructions SCE (Short Circuit Evaluation) ou OR. Les branches SCE s'affichent avec des lignes verticales doubles ; les branches OR, avec des lignes verticales simples. Consultez également la description de la Branche parallèle.