La commande
est disponible dans l'éditeur LD. Elle définit le point de départ d'une branche.Vous pouvez exécuter cette commande si vous avez sélectionné une ligne de connexion. Le point de départ peut également être défini dans le menu contextuel ou à l'aide de la barre d'espace. Un point de départ défini est signalé par un carré rouge. Les points d'arrivé possibles sont signalés par un carré bleu clair. Vous pouvez annuler la commande en appuyant sur la touche
.Si vous utilisez l'élément boîte à outils pour faire glisser le point de départ jusqu'à l'éditeur, les positions d'insertion possibles sont indiquées par des marques de position grises.
de laPour insérer un nouveau branchement dans le réseau, exécutez la commande
.Pour plus d'informations, consultez le chapitre Insertion de branchements.