Le journaliseur de messages enregistre les événements (système) survenant sur le contrôleur et les affiche dans l'éditeur Logic Builder. Si une erreur est détectée, ces informations peuvent aider à localiser l'erreur et à résoudre le problème. L'éditeur vous permet d'extraire et de traiter les données de divers journaux de messages successivement depuis le contrôleur. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des fichiers de journaliseur de messages précédemment enregistrés.
deL'éditeur
fournit les fonctions suivantes :Enregistrement dans un fichier des journaux de messages affichés.
Suppression de journaux de messages dans la liste.
Ajout de commentaires pour chaque ligne.
Mise en relief de lignes présentant certaines propriétés dans une couleur particulière.
Pour une description des fonctions IEC d'interaction avec le journaliseur de messages, reportez-vous au Guide de la bibliothèque SystemInterface :
Vous pouvez ouvrir l'éditeur
de plusieurs manières :Double-cliquez sur le nœud
dans l'arborescence .Cliquez avec le bouton droit sur le nœud
dans l'arborescence et exécutez la commande du menu contextuel.Cliquez avec le bouton droit sur le nœud
dans l'arborescence , puis exécutez la commande du menu contextuel pour ouvrir l'éditeur et pour charger un nouveau journal de messages.L'éditeur
contient une liste de journaux de messages numérotés dans l'ordre . La date et l'heure affichées indiquent à quel moment l'élément a été ajouté à l'éditeur.Pour développer les sous-entrées d'un historique de messages, cliquez sur l'icône Plus (+) à gauche de l'entrée principale.
Certaines entrées sont surlignées en couleur. Cela vous permet d'identifier les lignes ayant des propriétés comparables dans l'
. Vous pouvez ajuster ces réglages en cliquant avec le bouton droit sur une entrée et en exécutant les commandes du menu contextuel. Une fois enregistrés ou envoyés, ces paramètres sont conservés.
Commande du menu contextuel |
Raccourci clavier |
Description |
---|---|---|
|
|
Ouvre la rubrique d'aide correspondant au code de diagnostic ( ) de l'entrée sélectionnée. |
|
– |
Vous pouvez ajouter un commentaire à chaque entrée. Cela vous permet de fournir des informations supplémentaires sur l'erreur détectée, ce qui peut être intéressant pour renseigner le service de maintenance sur les opérations futures à prévoir. |
|
+ |
Copie dans le Presse-papiers le contenu de la ligne sélectionnée. |
|
– |
Ajoute un nouveau journaliseur de messages à l'éditeur , en insérant un numéro d'ordre et un horodatage. |
(disponible uniquement dans Logic Builder) |
– |
Crée un historique de messages vide dans l'éditeur et supprime l'historique de messages du contrôleur.
NOTE : Les entrées du journaliseur de messages du contrôleur sont toutes supprimées.
|
|
– |
Ouvre une boîte de dialogue . Entrez un nom de fichier et parcourez le système de fichiers pour trouver l'endroit où le stocker. |
|
– |
Une boîte de dialogue apparaît. Accédez au fichier d'historique de messages à ouvrir. Un nouvel historique de messages est ajouté à l'éditeur . Il reçoit le numéro d'ordre approprié, mais aucun horodatage n'est créé. |
(disponible uniquement dans Logic Builder) |
– |
Une boîte de dialogue apparaît. Accédez au fichier d'historique de messages enregistré (par un utilisateur ou par l'application) sur le contrôleur. Un nouvel historique de messages est ajouté à l'éditeur . Il reçoit le numéro d'ordre approprié, mais aucun horodatage n'est créé. |
|
|
Supprime de la liste un ou plusieurs historiques de messages. |
|
– |
Met en surbrillance les lignes sélectionnées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section traitant de la mise en surbrillance des lignes. |
|
|
Met la ligne sélectionnée en gras pour la comparer plus facilement avec d'autres lignes. Cliquez sur un autre message pour voir le décalage horaire avec la ligne en gras dans la barre d'état Exemple :
|
|
– |
Réinitialise la ligne sélectionnée pour la comparaison et supprime le style gras. |
|
– |
Développe ou réduit les entrées de l'historique de messages toutes à la fois. |
Vous pouvez colorer les lignes pour mettre en valeur des historiques de messages qui partagent certaines propriétés.
Exemple :
Vous pouvez surligner en rose les lignes qui contiennent la valeur
dans la colonne .Vous pouvez surligner en vert les lignes où
= .Pour définir vos propres codes de couleur, procédez de la manière suivante :
Étape |
Action |
Result |
---|---|---|
1 |
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la cellule présentant le critère de sélection désiré (par exemple, colonne et valeur de la cellule ). |
Un menu contextuel apparaît. |
2 |
Exécutez la commande . |
Le sous-menu proposant les couleurs disponibles apparaît. |
3 |
Sélectionnez la couleur de surlignage, bleu par exemple. |
Les lignes qui répondent au critère sélectionné sont surlignées en bleu. |
Si vous choisissez une couleur qui est déjà attribuée à un autre critère, cette attribution est remplacée.
Les critères que vous avez affectés sont disponibles en sélection en tant que sous-entrées de la commande
du menu contextuel.Pour supprimer une mise en valeur de couleur spécifique dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur une ligne surlignée dans cette couleur et exécutez la commande
.Pour supprimer toutes les couleurs de la liste, cliquez avec le bouton droit sur une ligne surlignée et exécutez la commande
.