Comparer à l'équipement cible...

Présentation

Exécutez la commande En ligne > Comparer à l'équipement cible... pour comparer le projet ouvert à celui qui s'exécute sur un contrôleur configuré, c'est-à-dire vers lequel vous avez préalablement téléchargé le code source. Pour plus d'informations, consultez la commande Charger le code source sur l'automate connecté.

NOTE : La comparaison est effectuée par rapport aux sources téléchargées au préalable, lesquelles ne sont pas forcément synchronisées avec l'application qui s'exécute sur le contrôleur. Pour plus d'informations sur la manière de les synchroniser, reportez-vous à la description de la boîte de dialogue Paramètres du projet > Téléchargement source.

Contrairement à la commande Comparer à un équipement..., cette commande n'affiche pas la boîte de dialogue Sélection du contrôleur. La comparaison s'effectue directement par rapport au projet en cours d'exécution sur le contrôleur connecté en dernier lieu.

Le résultat de la comparaison apparaît dans une nouvelle vue intitulée Comparaison de projets - Différences.