Désactiver la gestion des droits utilisateur sur l'équipement / Activer la gestion des droits utilisateur sur l'équipement

Désactivation / activation par EcoStruxure Machine Expert

Les commandes En ligne > Sécurité > Désactiver la gestion des droits utilisateur sur l'équipement / Activer la gestion des droits utilisateur sur l'équipement sont également disponibles dans le menu contextuel des contrôleurs.

La commande Désactiver la gestion des droits utilisateur sur l'équipement vous permet de désactiver la gestion des droits utilisateur sur l’équipement dans votre contrôleur. Lors de l’exécution de cette commande, une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de spécifier un dossier sur votre PC EcoStruxure Machine Expert ou de sélectionner le contrôleur sur lequel enregistrer une sauvegarde des droits utilisateur actifs. Pour enregistrer le fichier sur le PC, vous devez saisir un mot de passe. Si vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue, vous êtes déconnecté du contrôleur et l’utilisateur est déconnecté de la gestion des utilisateurs d'équipement.

Pour empêcher tout accès non autorisé à votre contrôleur, maintenez activée la fonction de gestion des droits utilisateur d'équipement. Si vous êtes sûr que votre ordinateur ou votre processus n’est pas accessible à des personnes non autorisées, vous pouvez désactiver la fonction en exécutant la commande Désactiver la gestion des droits utilisateurs sur l'équipement. Cette procédure nécessite la saisie de vos identifiants individuels.

 AVERTISSEMENT
ACCES NON AUTHENTIFIE ET FONCTIONNEMENT MACHINE
Ne désactivez pas la gestion des droits utilisateur si votre machine ou processus est susceptible d'accès par des personnes non autorisées, que ce soit directement ou via un réseau.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La commande Activer la gestion des droits utilisateur sur l'équipement réactive la gestion des droits utilisateur sur l'équipement, préalablement désactivée. Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de choisir entre rétablir les droits utilisateur sur l'équipement à partir du contrôleur ou à partir du PC, une opération qui nécessite le mot de passe attribué lors de la désactivation de la gestion des droits utilisateur.

Désactivation / activation par le serveur Web

Les contrôleurs Modicon M241 Logic Controller, Modicon M251 Logic Controller et Modicon M262 Logic/Motion Controller vous permettent de désactiver et d'activer la gestion des droits utilisateur via leur serveur Web incorporé : MAINTENANCE > GESTION DES UTILISATEURS > GESTION DES COMPTES UTILISATEUR > DESACTIVER

Veuillez consulter le Guide de programmation spécifique à votre contrôleur pour plus d'informations:

Désactivation des droits utilisateur pour l'équipement de simulation dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder

L'équipement de simulation de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder a ses propres droits utilisateur qui peuvent différer de ceux définis dans le contrôleur réel.

NOTE : Pour éviter le verrouillage de compte, commencez par déconnecter EcoStruxure Machine Expert Logic Builder du contrôleur et assurez-vous qu'aucun autre client (tel qu'une IHM) n'essaie de se connecter automatiquement en utilisant la configuration précédente des droits utilisateur.

Pour désactiver les droits utilisateur dans l'équipement de simulation, procédez de la manière suivante :

Etape

Action

1

Fermez toutes les instances de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

2

Fermez toutes les instances de Vijeo-Designer.

3

Supprimez le dossier c:\ProgramData\CODESYS\Simulation.

Résultat : L'équipement de simulation est réinitialisé à ses paramètres par défaut.