La boîte de dialogue
permet de configurer le comportement de la surveillance de l'état des équipements pour un projet lorsque vous passez au mode en ligne. Comme la surveillance de l'état des équipements est activée par défaut, ce réglage peut contribuer à réduire la charge réseau impliquée, notamment si le projet comprend un grand nombre d'équipements.Les options suivantes sont disponibles :
Option |
Description |
---|---|
|
La surveillance de l'état de l'équipement est active lors du passage en mode en ligne. |
|
La surveillance de l'état de l'équipement est inactive lors du passage en mode en ligne. |
|
Lors du passage en mode en ligne, la surveillance de l'équipement utilise le dernier réglage défini avec la commande Suspendre la surveillance de l'état des équipements. |