Éléments de l'écran de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder

Présentation

Logic Builder est composé des éléments suivants :

  • menus et barres d'outils ;

  • affichages du navigateur ;

  • affichages du catalogue ;

  • panneau principal de l'éditeur.

À l'ouverture, Logic Builder affiche l'agencement des écrans par défaut. Le présent document décrit les positions par défaut.

Vous pouvez adopter les différents éléments en fonction de vos besoins propres comme décrit au chapitre Personnalisation de l'interface utilisateur. Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres actuels dans la boîte de dialogue Personnaliser. Par défaut, elle est accessible dans le menu Outils.

Vous pouvez également réorganiser les affichages et les fenêtres en déplaçant, en ancrant ou détachant les affichages, et en redimensionnant ou en fermant des fenêtres. Les différentes positions sont enregistrées avec le projet. Lorsque vous ouvrez de nouveau un projet, les éléments occupent la même position qu'ils avaient lors de son enregistrement. Les positions des affichages sont enregistrées séparément dans des perspectives.

Écran par défaut de Logic Builder

Position par défaut des menus, des barres et des affichages de l'écran de Logic Builder

1 Ligne de menu

2 Boutons de navigation dans les éditeurs

3 Barre d'outils

4 Navigateurs à plusieurs onglets : arborescence des équipements, arborescence des outils, arborescence des applications, arborescence fonctionnelle

5 Affichage Messages

6 Barre d'informations

7 Barre d'état

Composants par défaut

L'écran de Logic Builder contient les composants suivants, visibles par défaut :

Composant

Description

Barre de menus

Propose des menus qui contiennent les commandes disponibles conformément à la boîte de dialogue Outils > Personnaliser.

Boutons de navigation dans les éditeurs

Trois boutons sont disponibles pour naviguer dans les éditeurs :

  • Reculer : Permet d'accéder à la dernière position du curseur au sein d'une vue d'éditeur. Comme un historique des dernières positions du curseur est enregistré, cliquez à nouveau sur ce bouton pour atteindre les positions antérieures.

  • Avancer : Permet d'avancer dans l'historique des positions du curseur au sein des vues d'éditeur.

  • Atteindre  : Cliquez pour ouvrir la liste des dernières vues d'éditeur visitées. Si l'éditeur le permet, des données de position (ligne et colonne dans la partie déclaration ou implémentation d'un éditeur logique, par exemple) sont fournies. Sélectionnez une entrée pour ouvrir l'éditeur avec le curseur positionné à l'emplacement indiqué. Les éditeurs qui ne prennent pas en charge les données de position s'ouvrent à une position aléatoire du curseur.

Barre d'outils

Contient des boutons permettant d'exécuter les outils disponibles conformément à la boîte de dialogue Outils > Personnaliser.

Navigateurs à onglets

Les navigateurs suivants sont disponibles sous forme d'onglets dans lesquels les différents objets d'un projet sont organisés en arborescence :

  • Arborescence Équipements

  • Arborescence Applications

  • Arborescence Outils

  • Arborescence fonctionnelle

Pour plus d'informations, consultez le chapitre Navigateurs à plusieurs onglets.

affichage Messages

Affiche des messages relatifs aux opérations de précompilation, de compilation, de génération et de téléchargement. Pour plus d'informations, consultez la description des commandes d'affichage Messages.

Barre d'information de l'affichage Messages

Fournit des messages d'information, par exemple sur l'état de la licence.

Barre d'état

Fournit les informations suivantes :

  • Informations sur le compte utilisateur

  • Informations sur le mode d'édition et la position actuelle lorsqu'un éditeur est ouvert.

Pour plus d'informations, consultez le paragraphe Barre d'état du présent chapitre.

Affichage Catalogue à plusieurs onglets

L'affichage Catalogue contient plusieurs onglets répertoriant le matériel et les logiciels disponibles :

  • Catalogue de matériels

    • Contrôleur

    • IHM et iPC

    • Équipements et modules

    • Divers

  • Catalogue de logiciels

    • Outils

Pour plus d'informations, consultez le chapitre Affichages du catalogue à plusieurs onglets.

Affichage d'éditeur à plusieurs onglets

Permet de créer l'objet particulier dans l'éditeur approprié.

Dans le cas des éditeurs de langage (ST ou CFC, par exemple), la fenêtre combine généralement l'éditeur de langage dans la partie inférieure et l'éditeur de déclaration dans la partie supérieure.

Dans le cas des autres éditeurs, elle peut contenir des boîtes de dialogue (éditeur de tâche et éditeur d'appareil, par exemple). Le nom du POU ou de l'objet ressource apparaît dans la barre de titre de l'affichage. Vous pouvez ouvrir les objets dans la vue de l'éditeur en mode hors ligne ou en ligne en exécutant la commande Modifier l'objet.

Barre d'état

La barre en bas de l'écran de Logic Builder fournit trois types d'informations :

  • Informations sur l'utilisateur connecté.

  • Si vous travaillez dans une vue d'éditeur : la position du curseur et l'état du mode d'édition.

  • En mode hors ligne : l'état du programme.

  • En mode en ligne : l'état du programme.

Informations sur l'utilisateur connecté

Chaque projet possède son paramétrage de gestion des utilisateurs et des droits accès (consultez la commande Projet > Gestion des utilisateurs > Droits…). Le nom de l'utilisateur connecté apparaît dans la barre d'état.

Positions du curseur dans les affichages d'éditeur

La position du curseur est calculée à partir de la marge gauche ou supérieure de l'affichage d'éditeur.

Abréviation

Description

Ln

Ligne sur laquelle est positionné le curseur.

Col

Colonne dans laquelle est placé le curseur.

(Une colonne contient exactement un espace, un caractère ou un chiffre.)

Ch

Nombre de caractères.

(Dans ce contexte, un caractère peut être un caractère, un chiffre ou un tableau contenant, par exemple, quatre colonnes.)

Double-cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Atteindre la ligne. Vous pouvez y saisir une position différente de celle du curseur.

L'état du mode d'édition est indiqué par les abréviations suivantes :

Abréviation

Description

INS

Mode insertion

ECR

Mode écrasement

Double-cliquez sur ce champ pour inverser le paramétrage.

En mode en ligne, l'état de l'application active est indiqué par une icône et une info-bulle :

Icône

Info-bulle

Description

Aucun code de référence généré

Application non téléchargée.

Code inchangé

Application non modifiée. Une connexion au contrôleur peut être établie sans téléchargement.

Changement en ligne possible

Application modifiée, téléchargeable par un changement en ligne.

Téléchargement de code requis

Application modifiée, non téléchargeable par un changement en ligne. Un téléchargement complet est nécessaire.

L'état suivant du programme est indiqué en mode en ligne :

Texte

Description

Programme inchangé

Le programme sur l'appareil correspond à l'application active dans le système de programmation.

Programme modifié (changement en ligne)

Le programme sur l'appareil est différent de l'application active dans le système de programmation, et un changement en ligne est nécessaire.

Programme modifié (téléchargement complet)

Le programme sur l'appareil est différent de l'application active dans le système de programmation, et un téléchargement complet est nécessaire.

Informations sur le mode en ligne

État de l'application sur l'équipement :

Texte

Couleur d'arrière-plan

Description

EXÉCUTION

Vert

Programme en cours d'exécution.

STOP

Rouge

Programme arrêté.

ARRÊT AU PA

Rouge

Pause du programme sur un point d'arrêt.

Le champ d'état suivant est disponible si le contrôleur, en fonction d'un paramètre dans la description de l'équipement, prend en charge la surveillance indépendante du cycle.

DANS LE CYCLE

Blanc

Signifie que les valeurs des expressions surveillées sont lues dans un cycle.

EN DEHORS DU CYCLE

Rouge

Signifie que l'extraction des valeurs des variables surveillées ne peut pas être effectuée dans un cycle.

Informations sur le mode de fonctionnement

L'icône Déboguer, Verrouillé ou Opérationnel indique le mode de fonctionnement actuel. Pour plus d'informations, consultez Modes de fonctionnement.

Fenêtres de surveillance et affichages en ligne des éditeurs

Les fenêtres de surveillance et les affichages en ligne des éditeurs présentent un affichage de contrôle d'un POU ou une liste d'expressions de surveillance définie par l'utilisateur.

Fenêtres, affichages (vues) et éditeurs

Il existe deux types de fenêtres dans Logic Builder :

  • Certaines peuvent être ancrées à une marge de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert ou positionnée librement sur l'écran indépendamment de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert. Elles peuvent en outre être masquées et représentées sous forme d'onglets dans le cadre de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert (voir le chapitre Personnalisation de l'interface utilisateur). Ces fenêtres donnent des informations qui ne dépendent pas d'un seul objet du projet (par exemple, l'affichage Messages ou l'arborescence des équipements). Vous pouvez y accéder par le menu Affichage. La plupart des affichages présentent une barre d'outils non configurable contenant des boutons dédiés au tri, à l'affichage et à la recherche au sein de la fenêtre.

  • D'autres fenêtres s'ouvrent lors de l'affichage ou de la modification d'un objet de projet spécifique dans l'éditeur associé. Elles s'affichent dans la vue d'éditeur à plusieurs onglets. Vous ne pouvez ni les masquer ni les détacher de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert. Le menu Fenêtres permet d'accéder à ces fenêtres.

Changement de fenêtres

EcoStruxure Machine Expert vous permet également de passer des affichages aux éditeurs ouverts. Pour passer d'un affichage ou d'un éditeur ouvert à un autre, appuyez simultanément sur les touches Ctrl et Tabulation. Une fenêtre s'affiche dans laquelle sont répertoriés les affichages et les éditeurs actuellement ouverts. Elle reste ouverte tant que vous appuyez sur la touche Ctrl. Pour sélectionner un affichage ou un éditeur spécifique, utilisez simultanément la touche de tabulation ou les touches fléchées.