Ajout d'un contrôleur

Introduction

Pour ajouter des appareils dans l'arborescence Équipements, vous pouvez également cliquer sur le bouton plus de couleur verte, affiché au niveau du nœud approprié dans l'arborescence. L'autre possibilité consiste à cliquer avec le bouton droit de la souris sur un nœud de l'arborescence pour utiliser le menu contextuel. La boîte de dialogue Ajouter un appareil qui s'ouvre vous permet de déterminer si l'appareil sera ajouté à la fin, inséré ou connecté au nœud sélectionné.

Lorsque vous ajoutez un contrôleur à votre projet, plusieurs nœuds sont automatiquement ajoutés à l'arborescence Équipements. Ces sous-nœuds sont spécifiques aux contrôleurs, selon les fonctions que ceux-ci proposent.

Le paragraphe suivant décrit la procédure générale d'ajout d'un contrôleur. Pour obtenir des informations sur un contrôleur particulier, consultez le guide de programmation correspondant.

Ajout d'un contrôleur

Pour ajouter un contrôleur à votre projet EcoStruxure Machine Expert, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Sélectionnez un nœud de projet, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis exécutez la commande Ajouter un appareil… du menu contextuel.

Résultat : la boîte de dialogue Ajouter l'équipement s'ouvre.

2

Dans la boîte de dialogue Ajouter un appareil, sélectionnez Schneider Electric dans la zone de liste Fabricant.

3

Choisissez le contrôleur à insérer dans le projet.

4

Renommez l'appareil en saisissant un nom dans la zone de texte Nom.

NOTE : choisissez un nom conforme à la norme IEC. N'utilisez pas de caractères spéciaux, de chiffres en début ou d'espaces dans le nom. Le nom ne doit pas comporter plus de 32 caractères. Si vous ne renommez pas l'équipement, un nom est attribué par défaut.

l'attribution d'un nom à l'équipement peut faciliter l'organisation de votre projet.

5

Cliquez sur le bouton Ajouter l'équipement.

Résultat : le contrôleur sélectionné est ajouté au projet et s'affiche en tant que nouveau nœud dans l'arborescence Équipements. La boîte de dialogue Ajouter un appareil reste ouverte. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • Vous pouvez ajouter un autre contrôleur en revenant à l'étape 3.

  • Vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue Ajouter un appareil.