Ajout de gestionnaires de communication

Présentation

Les gestionnaires de communication sont obligatoires pour activer et configurer toute interface de bus matériel, par exemple CANopen ou de ligne série.

Il existe deux types de gestionnaire de communication :

  • Les gestionnaires de bus de terrain qui permettent de configurer les équipements de bus de terrain (esclaves CANopen ou Modbus, par exemple),

  • Les gestionnaires de communication génériques

Les gestionnaires de communication disponibles dans EcoStruxure Machine Expert sont répertoriés ci-dessous :

Nom

Type d'interface

Description

Gestionnaire ASCII

Ligne série

Permet de transmettre et/ou de recevoir des données avec un équipement simple.

Gestionnaire de réseau Machine Expert

  • Ligne série (max. 1)

  • Ethernet (max. 3)

Permet d'échanger des données avec des IHM.

Modbus IOScanner

Ligne série

Gestionnaire de protocole Modbus RTU ou ASCII utilisé pour définir des échanges implicites (I/O scanning) avec des équipements esclaves Modbus.

Gestionnaire Modbus

Ligne série

Utilisé pour le protocole Modbus RTU ou ASCII en mode maître ou esclave.

Performance CANopen

CAN

Gestionnaire CANopen pour contrôleurs de performance (M241, M251, M258 et LMC058).

CANopen_Manager

CAN

Gestionnaire CANopen pour contrôleurs PacDrive.

J1939_Manager

CAN

Permet d'ajouter des esclaves J1939 (blocs de commande électronique [ECU]) sur des contrôleurs M241/M251.

Équipement esclave Modbus TCP

Ethernet

Gestionnaire Modbus TCP pour contrôleurs avec port Ethernet.

EthernetIP

Ethernet

Gestionnaire EtherNet/IP pour contrôleurs avec port Ethernet (M251, M258 et LMC058).

Industrial Ethernet Network

Ethernet

Permet de configurer des services de scrutateur EtherNet/IP et Modbus TCP sur des contrôleurs M241/M251 avec port Ethernet.

Ajout du gestionnaire de communication

Les gestionnaires de communications sont automatiquement ajoutés avec l'appareil concerné.

Pour ajouter un gestionnaire de communications séparément, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Dans l'arborescence Équipements, sélectionnez l'interface de bus (Ligne série, Bus CANopen/CANbus, Ethernet) et cliquez sur le signe plus de couleur verte correspondant au nœud, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de l'interface de bus, puis exécutez la commande Ajouter un appareil… du menu contextuel.

Résultat : la boîte de dialogue Ajouter un appareil s'ouvre.

2

Dans la boîte de dialogue Ajouter un appareil, sélectionnez Schneider Electric dans la liste Fabricant.

Remarque : vous pouvez filtrer les équipements par marque en cliquant sur la liste Fabricant.

3

Sélectionnez le Gestionnaire de communication dans la liste.

4

Renommez l'équipement en saisissant un nom dans la zone Nom.

Remarque : n'utilisez pas d'espaces dans le nom. Si vous ne renommez pas l'équipement, un nom est attribué par défaut.

l'attribution d'un nom à l'équipement peut faciliter l'organisation de votre projet.

5

Cliquez sur le bouton Ajouter l'équipement.

6

Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue Ajouter un appareil.

7

Configurez le Gestionnaire de communication.