Applications

Présentation

L'affichage Applications de l'éditeur d'appareil permet de scruter et de supprimer des applications sur le contrôleur. Des informations sur le contenu de l'application peuvent être disponibles, ainsi que des détails sur les propriétés de l'application.

Description des éléments

L'affichage Applications contient les options suivantes :

Elément

Description

Applications sur l'automate programmable

Cette zone de texte dresse la liste des applications détectées sur le contrôleur lors de la dernière scrutation (en cliquant sur Actualiser la liste).

Si aucune scrutation n'a été exécutée ou s'il n'est pas possible d'en effectuer une parce qu'aucune passerelle n'est configurée pour la connexion, un message explicatif s'affiche.

Supprimer

Supprimer tout

Cliquez sur ces boutons pour supprimer du contrôleur soit l'application sélectionnée dans la liste, soit toutes les applications.

Détails

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la boîte de dialogue contenant les informations définies dans l'onglet Informations de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet d'application.

Contenu

Si dans Affichage > Propriétés > Options de création d'application, l'option Télécharger l'information sur l'application est activée pour l'objet d'application, des informations complémentaires sur le contenu de l'application sont chargées sur le contrôleur.

Cliquez sur le bouton Contenu pour afficher les différents POU dans un affichage comparatif. Après plusieurs téléchargements, ces informations permettent de comparer le code de la nouvelle application avec celui déjà disponible sur le contrôleur. Les informations supplémentaires ainsi obtenues aident à décider du mode de connexion. Pour plus d'informations, consultez la description de la commande Connexion.

Actualiser la liste

Cliquez sur ce bouton pour analyser le contrôleur et détecter les applications qui s'y trouvent. La liste est mise à jour en conséquence.

Vérifications avant le chargement d'une application sur le contrôleur

Les vérifications suivantes sont effectuées avant le chargement d'une application sur le contrôleur :

  • La liste des applications présentes sur le contrôleur est comparée à celles qui sont disponibles dans le projet. Si des incohérences sont détectées, une boîte de dialogue s'affiche pour charger sur le contrôleur les applications qui n'y sont pas encore ou pour supprimer d'autres applications du contrôleur.

  • Une vérification permet de déterminer si les POU mis en œuvre à l'extérieur dans l'application à charger sont disponibles sur le contrôleur. Si tel n'est pas le cas, un message explicatif (référence(s) non résolue(s)) apparaît dans la zone de message et dans l'affichage Messages lors de la sélection de l'option Télécharger.

  • Les paramètres (variables) des POU de l'application à charger sont comparés à ceux des POU de même nom de l'application déjà disponible sur le contrôleur (validation des signatures). Si des incohérences sont détectées, un message explicatif (conflit(s) de signature) est généré dans une zone de message et dans l'affichage Messages lors de la sélection de l'option Télécharger.

NOTE : Si dans Affichage > Propriétés > Options de création d'application l'option Télécharger l'information sur l'application est activée, des informations complémentaires sur le contenu de l'application sont chargées sur le contrôleur. Consultez la description du bouton Contenu dans le tableau précédent.