Une application et l'ensemble des objets nécessaires pour exécuter une instance donnée du programme de contrôleur sur un appareil particulier (contrôleur). Pour cela, les objets indépendants gérés sous le nœud
de l'arborescence sont instanciés et affectés à un appareil. Il s'agit d'un concept de la programmation orientée objet. Toutefois, vous pouvez également utiliser des POU spécifiques d'une application.Une application est représentée par un objet application dans l'arborescence
. Sous l'entrée d'une application, insérez les objets qui définissent l'ensemble des ressources de cette application.Une application est disponible pour un contrôleur. Il est impossible d'ajouter d'autres applications.
La organisation et la configuration des objets dans l'arborescence des équipements.
, qui contrôle l'exécution d'un programme (instances de POU ou POU spécifiques à une application), fait partie de chaque application. Des objets ressource peuvent en outre être affectés à une application, comme des listes de variables globales, des bibliothèques, etc. Contrairement aux objets gérés sous le nœud de l'arborescence , ces objets ne peuvent être utilisés que par l'application et ses enfants. Pour connaître les règles, consultez la description relative à l'Avant d'établir la connexion avec une application sur un appareil cible (contrôleur ou simulation cible), deux vérifications sont effectuées : Quelle est l'application actuellement présente dans le contrôleur ? Les paramètres de l'application dans le contrôleur correspondent-ils à ceux de l'application dans EcoStruxure Machine Expert ? S'ils ne correspondent pas, des messages appropriés le signalent et proposent des solutions pour continuer. Vous pouvez en outre supprimer l'application dans le contrôleur. Pour plus d'informations, consultez la description de la commande Connexion.