Introduction

Introduction

Pour exécuter une application, vous devez d'abord connecter le PC au contrôleur, puis télécharger l'application sur ce dernier.

NOTE : en raison d'une limitation de la taille de mémoire, certains contrôleurs ne peuvent pas stocker la source de l'application (uniquement une application compilée qui est exécutée). Vous ne pouvez donc pas charger la source de l'application du contrôleur sur un PC.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que vous avez spécifié la bonne désignation ou la bonne adresse de l'appareil dans la boîte de dialogue Paramètres de communication lors du téléchargement d'une application.
  • Vérifiez que les protections et les étiquettes sont en place sur la machine, afin d'éviter toute blessure physique ou tout dommage matériel en cas de fonctionnement imprévu de la machine.
  • Lisez attentivement toute la documentation utilisateur de ce logiciel et des équipements associés, ainsi que la documentation concernant le fonctionnement de l'équipement ou de la machine.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Conditions préalables

Vérifiez que l'application satisfait les conditions suivantes avant de la télécharger sur le contrôleur :

  • Le chemin d'accès actif pointe vers le contrôleur approprié.

  • L'application que vous souhaitez télécharger est active.

  • L'application ne contient aucune erreur de compilation.

  • L'option En ligne > Mode de fonctionnement est réglée sur Débogage. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Modes opératoires dans l'aide en ligne sur les commandes de menu.

Application de démarrage

L'application de démarrage est lancée au démarrage du contrôleur. Elle est stockée dans la mémoire du contrôleur. Pour configurer le téléchargement de l'application de démarrage, cliquez avec le bouton droit sur le nœud Application dans l'arborescence Applications et sélectionnez la commande Propriétés.

À la fin d'un téléchargement réussi d'une nouvelle application, un message vous invite à créer l'application de démarrage.

Vous pouvez créer une application de démarrage manuellement de l'une des façons suivantes :

  • En mode hors ligne : Cliquez sur En ligne > Créer une application de démarrage pour enregistrer l'application de démarrage dans un fichier.

  • En mode en ligne, le contrôleur étant en mode STOP : Exécutez la commande En ligne > Créer une application de démarrage pour télécharger l'application de démarrage sur le contrôleur.