Affectation dans FBD/LD/IL

Présentation

Selon la position du curseur dans FBD ou LD, une affectation est insérée directement avant l'entrée sélectionnée (position du curseur 2), directement après la sortie sélectionnée (position du curseur 4) ou à la fin du réseau (position du curseur 6). Dans un réseau LD, une affectation apparaît comme un bobinage. Vous pouvez également faire glisser l'élément Affectation à partir de la boîte à outils ou le copier ou le déplacer par glisser-déposer dans la vue de l'éditeur.

Après l'insertion, la chaîne de texte ??? peut être remplacée par le nom de la variable à affecter. Pour ce faire, utilisez le bouton ... pour afficher l'aide à la saisie.

Dans IL, une affectation est programmée à l'aide d'instructions LD et ST. Voir Modificateurs et opérateurs dans IL.