Instruction RETURN dans FBD/LD/IL

Présentation

Une instruction RETURN permet de fermer un POU FBD, LD ou IL.

Dans un réseau FBD ou LD, vous pouvez la placer parallèlement aux éléments précédents, ou après ceux-ci. Si l'entrée d'une instruction RETURN a la valeur TRUE, le traitement du POU est interrompu immédiatement.

Exécutez la commande Insérer un retour pour insérer une instruction RETURN. Vous pouvez également faire glisser l'élément à partir de la boîte à outils ou le copier ou le déplacer par glisser-déposer à partir d'un autre emplacement dans l'éditeur.

Elément RETURN

Dans IL, l'instruction RET a la même fonction.