Qualificatif d'actions en SFC

Présentation

Pour configurer la manière dont les actions doivent être associées aux étapes CEI, certains qualificatifs sont disponibles ; ils doivent être insérés dans le champ de qualificatif d'un élément d'action.

Qualificatifs disponibles

Qualificatif

Format long

Description

N

non stocké

L'action est active tant que l'étape l'est.

R

réinitialisation prioritaire

L'action est désactivée.

S

défini (stocké)

L'action démarre lorsque l'étape devient active et se poursuit après la désactivation de l'étape, jusqu'à la réinitialisation de l'action.

L

durée limitée

L'action démarre lorsque l'étape devient active. Elle se poursuit jusqu'à ce que l'étape devienne inactive ou jusqu'à l'expiration d'un délai défini.

D

reporté

Un temporisateur démarre lorsque l'étape devient active. Si l'étape est toujours active une fois le délai écoulé, l'action démarre et se poursuit jusqu'à la désactivation de l'étape.

NOTE : Lorsqu'une action D (reporté) est associée à deux étapes consécutives afin de définir la même variable booléenne, cette variable n'est pas réinitialisée lors du passage à la seconde étape. Pour réinitialiser la variable, insérez une étape intermédiaire entre les deux étapes.

P

impulsion

L'action démarre lorsque l'étape est activée/désactivée.

SD

stocké et reporté

L'action démarre une fois le délai défini écoulé et se poursuit jusqu'à sa réinitialisation.

DS

reporté et stocké

Si l'étape est toujours active une fois le délai spécifié écoulé, l'action démarre et se poursuit jusqu'à sa réinitialisation.

SL

stocké et durée limitée

L'action démarre lorsque l'étape devient active et se poursuit pendant la durée indiquée ou jusqu'à une réinitialisation.

Les qualificatifs L, D, SD, DS et SL requièrent une valeur de temps dans le format de constante TIME. Indiquez cette valeur juste après le qualificatif, en intercalant un espace, par exemple L T#10s.

NOTE : Lorsqu'une action IEC a été désactivée, elle est exécutée une fois de plus. En conséquence, chaque action est exécutée au moins deux fois. Ceci vaut également pour les actions ayant le qualificatif P.