Définition de recette

Présentation

Le gestionnaire de recettes gère une ou plusieurs définitions de recette. Une définition de recette contient une liste de variables, ainsi qu'une ou plusieurs recettes (jeux de valeurs) pour ces variables. Vous pouvez enregistrer une recette dans un fichier ou écrire des fichiers de recette sur le contrôleur. L'utilisation de différentes recettes permet d'affecter d'une simple opération un jeu de valeurs supplémentaire à un ensemble de variables sur le contrôleur. Le nombre de définitions de recette, de recettes et de variables par recette n'est soumis à aucune limitation.

NOTE : Le gestionnaire de recettes lit les valeurs des variables qui sont définies dans la définition de recette à la fin de la phase d'initialisation de l'application. Comme les valeurs initiales des variables d'application sont toutes définies à ce stade, les valeurs manquantes dans les fichiers de recette peuvent être correctement initialisées.

Définition de recette

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs objets Définition de recette à un noeud Gestionnaire de recettes dans l'arborescence Outils. Pour cela, cliquez sur le signe plus de couleur verte associé au nœud Gestionnaire de recettes et exécutez la commande Définition de recette....

Double-cliquez sur le nœud pour afficher et modifier les définitions de recette qui contiennent les recettes particulières dans un affichage d'éditeur séparé.

Éditeur de recette

1 Nom de la définition de recette

2 Noms de recette

Le nom de la définition de recette sert de titre à la fenêtre de l'éditeur.

Paramètre

Description

Variable

Dans le tableau, vous pouvez entrer plusieurs variables de projet pour lesquelles vous souhaitez définir une ou plusieurs recettes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande Insérer une variable lorsque le curseur se trouve dans n'importe quel champ de n'importe quelle ligne. Vous pouvez aussi double-cliquer sur un champ Variable ou le sélectionner et appuyer sur la barre d'espacement pour passer en mode éditeur. Entrez le nom valide d'une variable de projet, par exemple plc_prg.ivar. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour ouvrir l'aide à la saisie.

Vous pouvez également indiquer un POU, par exemple un programme de type PLC_PRG comme illustré ci-dessus. Dans ce cas, les variables du POU sont ajoutées automatiquement à la définition de recette à la fermeture du champ de saisie. Il est va de même pour les types de données et les blocs fonction.

Les boutons à droite permettent de basculer entre l'affichage normal et structuré.

Après modification de la déclaration de POU ou de données structurées, la définition de recette peut être réduite ou développée automatiquement par les variables concernées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Update structured variables.

Type

Le champ Type est renseigné automatiquement. Si vous le souhaitez, vous pouvez également définir un Nom symbolique.

Nom

Vous pouvez définir un Nom symbolique.

Commentaire

Entrez des informations complémentaires, telles que l'unité de la valeur enregistrée dans la variable.

Valeur minimale et Valeur maximale

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir les valeurs autorisées pour cette variable.

Valeur actuelle

Cette valeur est surveillée en mode en ligne.

Enregistrer automatiquement les modifications des recettes dans le fichier de recette

Il est recommandé d'activer cette option dans l'onglet Général de l'éditeur Gestionnaire de recettes, car elle influe sur le comportement habituel d'un gestionnaire de recettes : les fichiers d'enregistrement sont mis à jour immédiatement en cas de modification d'une recette pendant l'exécution. Gardez à l'esprit que l'option n'a d'effet que tant que le gestionnaire de recettes est disponible sur le contrôleur.

Pour supprimer une variable (ligne) du tableau, appuyez sur la touche Suppr lorsque l'une des cellules associées est sélectionnée. Pour sélectionner plusieurs lignes, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous sélectionnez les cellules. Vous pouvez copier les lignes sélectionnées à l'aide des commandes Copier et Coller. La commande Coller insère les lignes copiées au-dessus de la ligne sélectionnée. Dans ce cas, si elles sont disponibles, les valeurs de recette sont insérées dans la colonne de recette correspondante.

Pour ajouter une recette à la définition de recette, exécutez la commande Insérer la recette lorsque l'éditeur est sous le focus. Une colonne distincte est créée pour chaque recette, avec en en-tête le nom de la recette (exemple : R1 et R2 dans l'illustration ci-dessus).

En mode en ligne, il est possible de modifier une recette à l'aide d'un élément de visualisation configuré comme il convient (commande d'exécution de la configuration d'entrée) ou à l'aide des méthodes appropriées du bloc fonction RecipeManCommands de la bibliothèque Recipe_Management.library.

Pour obtenir la liste des méthodes disponibles dans le menu contextuel d'une colonne de recette affichée dans l'éditeur de définition de recette, consultez Utilisation de recettes en mode en ligne.

Les paragraphes qui suivent expliquent le comportement des recettes dans des états en ligne particuliers. Il est recommandé d'activer l'option Enregistrer automatiquement les modifications des recettes dans le fichier de recette (pour assurer le comportement habituel de la gestion des recettes).

Recette

Vous pouvez ajouter ou supprimer une recette hors ligne ou en ligne. En mode hors ligne, utilisez les commandes Insérer la recette et Supprimer les recettes dans l'éditeur du gestionnaire de recettes. En mode en ligne, configurez une entrée sur un élément de visualisation correctement configuré ou utilisez les méthodes appropriées du bloc fonction RecipeManCommands de la bibliothèque Recipe_Management.library.

Lors de l'ajout d'une recette, une nouvelle colonne portant le nom de la recette est ajoutée après la colonne la plus à droite (voir la figure représentant l'éditeur de recette). Les valeurs appropriées peuvent être insérées dans les champs d'une colonne de recette. Ainsi, pour un même ensemble de variables il est possible de préparer différents ensembles de valeurs dans des recettes spécifiques.

Utilisation de recettes en mode en ligne

Il est possible de gérer (créer, lire, écrire, enregistrer, charger, supprimer) des recettes à l'aide des méthodes du bloc fonction RecipeManCommands fournies dans la bibliothèque Recipe_Management.libray, dans le code de l'application ou par le biais d'entrées sur des éléments de visualisation.

Traitement des recettes en mode en ligne lorsque l'option Enregistrer automatiquement les modifications des recettes dans les fichiers de recettes est activée :

Actions

Recettes définies dans le projet

Recettes créées lors de l'exécution

Reset chaud en ligne

Reset froid en ligne

Téléchargement

Les recettes de toutes les définitions de recette prennent les valeurs du projet actuel.

Les recettes créées de façon dynamique sont inchangées.

Reset origine en ligne

L'application est supprimée du contrôleur. En cas de nouveau téléchargement ultérieur, les recettes sont restaurées comme lors d'un Reset chaud en ligne.

Fermer et redémarrer le contrôleur

Après le redémarrage, les recettes sont rechargées à partir des fichiers créés automatiquement. L'état d'avant l'arrêt est donc restauré.

Changement en ligne

Les valeurs de la recette sont inchangées. Pendant l'exécution, seules les commandes du bloc fonction RecipeManCommands permettent de modifier une recette.

Arrêt

Lors de l'arrêt/démarrage du contrôleur, les recettes sont inchangées.

NOTE : les valeurs à virgule flottante (type REAL/LREAL) sont enregistrées dans les fichiers de recette texte au formats décimal et hexadécimal. (En effet, la valeur hexadécimale correspond à la valeur exacte, tandis que la valeur décimale REAL représente la valeur avec sept chiffres après la virgule.)

Exemple : PLC_PRG.realVar:=22.0F16#1600000H-5

Pour modifier manuellement une valeur du fichier de recette, modifiez la valeur décimale et supprimez l'entrée hexadécimale qui suit. (Lorsque les deux valeurs sont disponibles, la valeur hexadécimale est chargée.)

Traitement des recettes en mode en ligne si l'option Enregistrer automatiquement les modifications des recettes dans les fichiers de recette n'est PAS activée :

Actions

Recettes définies dans le projet

Recettes créées lors de l'exécution

Reset chaud en ligne

Reset froid en ligne

Téléchargement

Les recettes de toutes les définitions de recette prennent les valeurs du projet actuel. Toutefois, elles sont définies dans la mémoire uniquement. Pour enregistrer la recette dans un fichier, il est nécessaire d'utiliser de façon explicite la commande Enregistrer.

Les recettes créées de façon dynamique sont perdues.

Reset origine en ligne

L'application est supprimée du contrôleur. Les recettes sont restaurées en cas de téléchargement ultérieur.

Les recettes créées de façon dynamique sont perdues.

Fermer et redémarrer le contrôleur

Après le redémarrage, les recettes sont rechargées à partir des valeurs initiales créées lors du téléchargement avec les valeurs du projet. L'état d'avant l'arrêt n'est donc pas restauré.

Changement en ligne

Les valeurs de la recette sont inchangées. Pendant l'exécution, seules les commandes du bloc fonction RecipeManCommands permettent de modifier une recette.

Arrêt

Lors de l'arrêt/démarrage du contrôleur, les recettes sont inchangées.

Informations complémentaires :

  • Pour plus d'informations concernant l'enregistrement des recettes dans des fichiers rechargés lors du redémarrage de l'application, consultez la description de l'Éditeur de gestionnaire de recettes, onglet Enregistrement.

  • Pour une description des méthodes propres à RecipeManCommands, consultez la documentation dans la bibliothèque.

  • Pour plus d'informations sur la configuration d'un élément de, reportez-vous à la page d'aide (catégorie Entrée > exécuter commande).

Il est possible d'exécuter les actions suivantes sur les recettes :

Actions

Description

Créer la recette (= Insérer la recette)

Une nouvelle recette est insérée dans la définition de recette indiquée.

Lire la recette

Les valeurs des variables de la définition de recette indiquée sont lues à partir du contrôleur et écrites dans la recette spécifiée. Cela signifie implicitement que les valeurs sont enregistrées dans un fichier sur le contrôleur. Elles sont en outre surveillées immédiatement dans la table de définition de recette dans le Gestionnaire de recettes. Autrement dit, la recette gérée dans le Gestionnaire de recettes est mise à jour avec les valeurs réelles du contrôleur.

Écrire la recette

Les valeurs de la recette donnée, telles qu'affichées dans le gestionnaire de recettes, sont écrites dans les variables sur le contrôleur.

Enregistrer la recette

Les valeurs de la recette spécifiée sont écrites dans un fichier portant l'extension *.txtrecipe ou *.rcp, dont vous devez définir le nom. La boîte de dialogue d'enregistrement de fichier dans le système de fichiers local apparaît à cet effet.

NOTE : les fichiers de recette utilisés de façon implicite (tampon nécessaire pour la lecture et l'écriture des valeurs de recette) ne doivent pas être remplacés. Le nom du nouveau fichier de recette doit donc être différent de <nom de la recette>.<nom de la définition de recette>.txtrecipe / .rcp.

Charger la recette

Les recettes qui ont été stockées dans un fichier (voir la description Enregistrer la recette) peuvent être rechargées à partir de ce fichier. La boîte de dialogue permettant de rechercher un fichier apparaît à cet effet. Le filtre est automatiquement défini sur l'extension *.txtrecipe / *.rcp. Une fois le fichier rechargé, les valeurs de recette sont mises à jour en conséquence dans le gestionnaire de recettes. Pour plus d'informations, consultez la description de la commande Charger la recette dans l'aide en ligne des commandes de menu .

Supprimer la recette (= Remove recipe)

La recette indiquée est supprimée de la définition de recette.

Modifier la recette

Il est possible de modifier la valeur des variables de projet. Suite à l'écriture d'une recette, les variables de projet sont écrites avec les nouvelles valeurs.

NOTE :

Lorsque vous utilisez des fichiers de recette (création, lecture, écriture, suppression), créez des tâches spécifiques avec une priorité faible et avec la fonction Horloge de surveillance désactivée.