Si un suivi est en cours d'exécution sur l'équipement, la boîte de dialogue de suivi Liste en ligne le signale.
Pour commencer le suivi en mode en ligne, procédez au téléchargement explicite du suivi sur le contrôleur à l'aide de la commande du menu pendant que l'application est connectée. Les graphiques des signaux de suivi s'affichent dans la fenêtre de l'éditeur du suivi.
Lors des connexions à l'application et des déconnexions sans la modifier, les suivis s'exécutent sans nouveau téléchargement.
En cas de modification du code de l'application, le sort des suivis dépend du mode de connexion :
ou : l'exécution des suivis se poursuit.
: les suivis sur le contrôleur sont supprimés et doivent être téléchargés de nouveau si nécessaire.
La boîte de dialogue
contenant les et la boîte de dialogue contenant les sont accessibles en mode en ligne et permettent d'apporter un certain nombre de modifications à la configuration du suivi pendant son exécution. Si l'opération s'avère impossible, lors de la modification du nom du signal de suivi, par exemple, le suivi est arrêté et il est nécessaire de procéder à un nouveau téléchargement.La plage affichée des valeurs des variables de suivi capturées ne dépend pas uniquement de la configuration du suivi. Il est également possible de la réorganiser avec les fonctionnalités de défilement et de zoom disponible dans le menu chapitre Raccourcis clavier.
, dans la barre d'outils ou à partir de raccourcis. Pour plus d'informations sur la navigation dans le diagramme de suivi, consultez le