Le mode raccourcis est pris en charge par l'éditeur de déclaration et les autres éditeurs de texte permettant d'effectuer des déclarations.
Vous pouvez l'activer grâce à la combinaison de touches Ctrl + Entrée à la fin d'une ligne de déclaration.
Ce mode propose des raccourcis qui évitent de saisir entièrement la déclaration.
Les raccourcis suivants sont pris en charge :
Tous les identificateurs, jusqu'au dernier identificateur de la ligne, deviennent des identificateurs de déclaration de variable.
Le dernier identificateur de la ligne détermine le type de déclaration.
Dans ce contexte, les remplacements suivants sont réalisés :
|
est remplacé par |
BOOL |
|
INT |
|
|
REAL |
|
|
STRING |
Lorsque ces règles n'ont pas permis de définir de type, le type BOOL est automatiquement appliqué. Le type ne dépend donc pas du dernier identificateur (voir exemple 1).
Chaque constante, selon le type de déclaration, devient une valeur d'initialisation ou une chaîne (voir exemples 2 et 3).
Une adresse (dans %MD12
, par exemple) est étendue par le mot clé AT
(voir exemple 4).
Tout texte précédé d'un point virgule (;) devient un commentaire (voir exemple 4).
Tous les autres caractères de la ligne sont ignorés (voir point d'exclamation dans l'exemple 5).