Conversions ANY_..._TO

Informations générales

Vous trouverez des conseils d'ordre général à suivre lors de la conversion de type dans le chapitre Fonctions de conversion de type.

Définition

Conversion d'un type de données quelconque ou, plus précisément d'un type de données numérique, en un autre type de données. Comme pour tout type de conversion, la taille de l'opérande est à prendre en compte pour que la conversion aboutisse.

Syntaxe

ANY_NUM_TO_<type de données numériques>

ANY_TO_<tout type de données>

Exemple

Conversion d'une variable de type REAL en variable INT :

re : REAL := 1.234;
i : INT := ANY_TO_INT(re)