<name of the info variable> : __SYSTEM.VAR_INFO; // Data structure for info variable
<name of the info variable> := __VARINFO( <variable name> ); // Call of the operator
L'opérateur __VARINFO permet de fournir des informations sur une variable du projet pendant l'exécution. Celles-ci sont enregistrées dans la structure de données d'une variable de type __SYSTEM.VAR_INFO.
Pendant l'exécution, la variable MyVarInfo contient les informations relatives à la variable MyVar.
//Declaration
VAR
MyVarInfo: __SYSTEM.VAR_INFO
MyVAR: INT;
END_VAR
//Program code
MyVarInfo:= __VARINFO (MyVar);
Une variable de type __SYSTEM.VAR_INFO contient les éléments suivants :
|
Elément |
Type de données |
Initialisation |
Description |
|---|---|---|---|
|
ByteAddress |
DWORD |
0 |
Adresse de la variable.
NOTE : Pour accéder aux bits d'une variable
<variable name>.<bit index>, l'adresse de la variable contenant les bits est indiquée.
|
|
ByteOffset |
DWORD |
0 |
Décalage de l'adresse de la variable (en octets). |
|
Area |
DINT |
0 |
Numéro de la zone de mémoire (dans le système d'exécution). |
|
BitNr |
INT |
0 |
Nombre de bits (en octets).
NOTE : Si la variable n'est pas de type entier, alors
BitNr = -1.
|
|
BitSize |
INT |
0 |
Taille de la variable (en bits). |
|
BitAddress |
UDINT |
0 |
Adresse des bits de la variable.
Valide uniquement si la variable est située dans une zone |
|
TypeClass |
TYPE_CLASS |
TYPE_BOOL |
Classe de type de données de la variable.
Exemple :
NOTE : Pour les types de données utilisateur ou les instances de bloc fonction, TYPE_USERDEF est fourni comme classe de types de données.
|
|
TypeName |
STRING[79] |
‘’ |
Type de données de la variable. |
|
NumElements |
UDINT |
0 |
Pour les tableaux : Nombre d'éléments du tableau. |
|
BaseTypeClass |
TYPE_CLASS |
TYPE_BOOL |
Pour les tableaux : Classe de type de données des éléments du tableau. |
|
ElemBitSize |
UDINT |
0 |
Pour les tableaux : Taille binaire d'un élément de tableau. |
|
MemoryArea |
MEMORY_AREA |
MEM_MEMORY |
Informations sur la zone de mémoire :
|
|
Symbol |
STRING[39] |
‘’ |
Nom de la variable. |
|
Comment |
STRING[79] |
‘’ |
Commentaire de la déclaration de variable. |