Variables

Présentation

Les variables peuvent être déclarées à différents endroits : localement dans la partie déclaration d'un POU, dans une liste de variables globales (GVL), dans une liste de variables persistantes ou dans le mappage d'E/S des appareils.

Pour savoir comment déclarer une variable, et connaître notamment les règles concernant l'identificateur et l'usage multiple, reportez-vous au chapitre Déclaration de variables.

Le type de données de la variable détermine l'endroit où cette dernière peut être utilisée.

Les variables disponibles sont accessibles via l'aide à la saisie.

Accès à des variables de tableaux, structures et POU

Le tableau répertorie les syntaxes permettant d'accéder à des tableaux, structures et POU :

Syntaxe

Éléments accessibles

<nom du tableau>[Index1, Index2]

composants de tableau à deux dimensions

<nom de la structure>.<nom de la variable>

variables de structure

<nom du bloc fonction>|<nom du programme>.<nom de la variable>

variables de bloc fonction et programme